Aperçu des news

Box PC et Panel PC avec des processeurs de toute nouvelle génération

25.02.2016

Box PC et Panel PC  

PC industriels robustes avec processeurs Baytrail et Core™ i

Les Box PC et Panel PC de la gamme Valueline sont équipés de processeurs de la toute nouvelle génération Intel® Celeron™ et Core™ i3.

Les Panel PC, dotés d'un film tactile résistif, sont disponibles avec une taille d'écran allant de 12 à 24 pouces et un format 4:3 ou 16:9. Grâce à leur design aux dimensions inchangées, les PC industriels s'intègrent parfaitement aux installations existantes. Une disponibilité élevée du système grâce à une construction sans ventilation destinée à l'industrie compte parmi les nombreux avantages de cette gamme de produits. La simplicité d'accès à tous les composants importants permet aux utilisateurs d'effectuer une maintenance aisée de leur Panel PC. Un raccordement USB en façade en option garantit une mise en service facile. Grâce à leurs nombreuses possibilités de configuration, leur design éprouvé et aux nouvelles technologies dont ils sont dotés, les PC industriels sont parfaitement adaptés pour visualiser, mesurer, réguler et commander.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer