Aperçu des news

Switches administrables pour réseaux adaptatifs

04.05.2018

Nouveaux switches administrables de la gamme de produits FL SWITCH 2000  

Parfaitement adaptés à l'extension des réseaux : les nouveaux switches 16 ports de la gamme FL SWITCH 2000

Les nouveaux modèles de switches administrables 2000 permettent la connexion de jusqu'à 16 participants au réseau.

Avec les nouveaux modèles 16 ports, Phoenix Contact élargit l'offre de switches administrables de la gamme de produits FL Switch 2000 pour l'adapter au nombre croissant de participants Ethernet des réseaux d'automatisation.

Les nouveaux modèles intègrent aussi la flexibilité offerte par la variété de raccordements : quatre ports fibre de verre max., ports combinés et différentes options de raccordement fibre optique en SC, ST/BFOC ou LC. De plus, l'utilisateur peut choisir dans la gamme étendue les fonctions adaptées à ses applications et, pour satisfaire un besoin en communication élevé, les modèles Gigabit.

L'installation des appareils est accélérée grâce au nouveau connecteur d'alimentation en tension équipé de la Push-in Technology. La commande frontale permet le câblage automatique.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer