Aperçu des news

Étiquettes pré-imprimées autocollantes, pour le repérage des circuits électriques

11.02.2020

Étiquette davertissement et de danger autocollante  

Étiquettes pré-imprimées en couleur, pour le repérage d'installation

Phoenix Contact propose une grande gamme d'étiquettes, qui répondent aux exigences légales pour un marquage conforme des installations.

Les nouvelles étiquettes autocollantes d'avertissement, et de danger, vous permettent de créer des marquages de circuits électriques personnalisés. Elles sont fournies en rouleaux, sous la forme d'étiquettes pré-imprimées en couleur. Les étiquettes sont composées d’un film en PVC souple et ultra-flexible, qui s’adapte particulièrement bien aux surfaces irrégulières, et colle avec fiabilité à long terme. Associées à des rubans encreurs couleur de grande qualité, elles permettent de créer des marquages qui résistent aux conditions industrielles difficiles.

Elles sont également résistantes aux solvants. Les étiquettes autocollantes conviennent à une utilisation en intérieur et en extérieur, à des températures ambiantes de -40 °C à +90 °C. Toutes les imprimantes à rouleaux à transfert thermique de Phoenix Contact sont en mesure de traiter ce matériel.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer