Aperçu des news

Module de redondance actif, en version OVP

03.06.2019

Module de redondance actif avec OVP  

Module de redondance actif avec OVP

Le nouveau module de redondance actif de Phoenix Contact assure, par le découplage et la surveillance, la disponibilité de votre installation.

La version VP du module S-ORING découple les réseaux d'alimentation, et permet de poser le câble d'une manière redondante et séparée jusqu'au récepteur. Avec les nouvelles alimentations QUINT POWER, vous pouvez surveiller continuellement la tension d'entrée et le circuit de découplage. Du fait de la surveillance préventive des fonctions, le module vous informe des tensions de sortie des alimentations, des défauts de câblage et du circuit de découplage. Détectez ainsi à temps les états de fonctionnement critiques. Avec le module S-ORING, vous économisez jusqu'à 70 % d'énergie grâce au découplage actif avec MOSFET. L'OVP (Over Voltage Protection) protège les récepteurs installés en aval contre les surtensions supérieures à 30 V DC à la sortie. Le module est adapté, avec 40 A, aux tensions continues de 12 à 24 V. Le design compact de 32 mm de largeur permet de gagner de la place dans l'armoire électrique. Avec la grande plage de température de -40 à +70°C, il est possible de l'utiliser d'une manière flexible dans l'industrie. Avec un revêtement de protection, et les homologations ATEX et CEI Ex, vous pouvez même utiliser ce module dans des conditions ambiantes difficiles.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer