Aperçu des news

Surveillance vidéo complète pour l'industrie

23.07.2019

Surveillance vidéo  

Une surveillance fiable

Phoenix Contact propose pour la première fois une solution intégrée pour la surveillance vidéo IP filaire ou sans fil en milieu industriel.

Il s'agit notamment d'une vaste gamme de produits de technologie de connexion et d'automatisation utilisée entre la caméra et le serveur vidéo.

Les composants Industrial Ethernet, les alimentations, le parafoudre basse tension, les connecteurs, les câbles, les conduites, les blocs de jonction et les composants 19'' assurent une connexion sécurisée de la caméra au serveur vidéo. Les composants nécessaires sont disponibles individuellement, sous forme de modules ou de boîtiers prêts à être raccordés. Les produits sont adaptés à un usage industriel et permettent ainsi une haute disponibilité du réseau même dans des applications critiques.

La solution de surveillance vidéo IP convient aussi bien aux petites installations qu'aux grands systèmes avec des exigences de sécurité élevées. Outre la sécurisation des bâtiments et des locaux de l'entreprise, elle permet également la surveillance technique des installations. Phoenix Contact offre en outre des conseils complets pour la conception et la planification d'installations vidéo.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer