Aperçu des news

Accès simple à la visualisation

14.06.2016

Bureau avec écran Visu+ Express  

Logiciel de visualisation pour une mise à niveau aisée

Le nouveau logiciel gratuit Visu+ Express de Phoenix Contact propose une transition aisée vers la visualisation de tâches classiques de commande et de surveillance.

Le nouveau logiciel gratuit Visu+ Express de Phoenix Contact propose une transition aisée vers la visualisation de tâches classiques de commande et de surveillance. Grâce à l'association étroite avec les gammes de produits d'écrans tactiles de Phoenix Contact, le logiciel de visualisation convient tout particulièrement aux applications IHM. L'interface utilisateur adaptée et simplifiée offre à l'utilisateur la possibilité d'une transition aisée vers l'ingénierie. À l'issue d'un bref apprentissage, les débutants obtiennent rapidement de premiers résultats. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent. Le logiciel couvre toutes les fonctions habituellement requises dans un environnement IHM. Parmi elles, on compte les possibilités graphiques, une gestion intégrée des événements et des alarmes, un enregistrement des données, une représentation des tendances ou bien encore une gestion des recettes. L'interface OPC Classic et de nombreux pilotes directs permettent d'intégrer le logiciel de visualisation dans des automates de Phoenix Contact et d'autres fabricants d'automates courants. Visu+ Express est évolutif et entièrement rétrocompatible avec le logiciel Visu+. L'interface utilisateur conviviale et la prise en charge des projets offrent à l'utilisateur une conversion aisée vers le logiciel standard. Comparé au logiciel Express, Visu+ propose un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus larges allant jusqu'à SCADA.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer