Les nouveaux parafoudres de type 2 VALVETRAB-SEC de Phoenix Contact, les plus étroits au monde, se caractérisent par une grande longévité et puissance grâce à la technologie SEC (Safe Energy Control).
Le dispositif de déconnexion puissant et la résistance élevée aux courts-circuits jusqu'à 50 kA assurent une protection pour chaque distribution compacte sur seulement 12 mm par canal. Le parafoudre de type 2 protège de manière sûre contre les variations de tension importantes et les sollicitations élevées du courant de foudre. Grâce au niveau de protection en tension réduit, les composants installés en amont sont moins sollicités. Un avantage supplémentaire : l'utilisation du fusible principal d'installation sans fusibles supplémentaires en amont jusqu'à 315 A. Voilà une économie de coûts et d'espace dans l'armoire électrique. Elément de base et connecteur mâle peuvent pivoter de 180° l'un par rapport à l'autre. Cela permet un raccordement avec des câbles plus courts, tout en gardant une bonne lisibilité du repérage. Toutes les variantes des produits d'équipement de protection de type 2 sont enfichables et peuvent être testées via le testeur pour appareils de protection antisurtension CHECKMASTER 2.
"$pageName" sur