Aperçu des news

Connecteur plastique : l’Evolution !

31.01.2014

Heavyconnec Advance

Heavyconnec EVO

Avec un presse-étoupe ajustable gagnez jusqu’à 70% de réduction de variantes de boîtiers

Le nouveau connecteur industriel IP65, HEAVYCONNEC EVO, offre une sortie de câble à pan coupé. Le presse-étoupe assorti allant du M20 au M40, peut être combiné au capot dans les tailles  B6, B10, B16 et B24. Grâce à cette flexibilité du sens de sortie du câble, en comparaison des boîtiers aluminium standards, on peut gagner jusqu’à 70% dans la diminution des variantes à garder en stock. Ainsi on améliore du même coup la disponibilité des produits.


Pour une plage de température allant de -40 à +120 °C, l’HEAVYCONNEC EVO de Phoenix Contact est complètement compatible avec les boîtiers standards métalliques. De même avec un degré d’étanchéité IP65 et une tenue aux chocs IK08 (chute libre d’un marteau de 7 kg d’une hauteur de 30 cm), ce boîtier est tout aussi étanche et robuste. Tous les connecteurs monoblocs de série B et la gamme HC-Modular peuvent être utilisés. De plus grâce à deux inclusions de métal, la conformité avec une terre avancée est respectée. Les nouvelles embases encastrées ou en saillie ont également les mêmes découpes de panneau que les connecteurs traditionnels métalliques.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer