Aperçu des news

Amplificateurs-isolateurs ultra-compacts avec signalisation flexible des défauts

31.01.2014

Amplificateurs-isolateurs ultra-compacts  

Amplificateurs-isolateurs ultra-compacts

Les amplificateurs-isolateurs de largeur 6,2 mm de la gamme Mini Analog de Phoenix Contact sont équipés de la nouvelle fonction de surveillance des défauts du système, « Fault Monitoring », qui permet un traitement simple des défauts dans les applications à multicanaux.

Le nouveau module FM (pour Fault Monitoring) offre un traitement clair des défauts dans les applications pouvant comporter jusqu'à 80 modules reliés par le connecteur T-Bus sur profilé. En cas de défaut ou de dépassement de plage d’un signal d’entrée d’un des convertisseurs, l’information remonte au module FM via le connecteur T-Bus. Le module FM peut ainsi avertir d’un défaut global du système via un contact à ouverture, ce qui évite un traitement compliqué module par module.

Selon le type d’amplificateur-isolateur, la fonction peut signaler une ou toutes les défaillances suivantes : dépassement de la plage de mesure, rupture de fil, court-circuit et défaillance du module. Associé au nouveau bloc d’alimentation aussi au format Mini Analog, le module FM peut également détecter et reporter une défaillance de la tension d’alimentation. Le traitement des défaillances est librement réglable aussi bien au niveau des différents convertisseurs qu’au niveau du module FM, ce qui rend la fonction Fault Monitoring particulièrement flexible.

Deux nouveaux convertisseurs de température pour sondes de température et thermocouples, ainsi qu’un nouveau transducteur de fréquence, supportent cette nouvelle fonction. Une source de tension constante et un isolateur alimenté en sortie comptent également parmi les nouveautés. Les amplificateurs-isolateurs de la gamme Mini Analog offrent ainsi l’éventail complet de l’adaptation des signaux analogiques avec une efficacité garantie en termes d’économie, d’espace et d’énergie.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer