Aperçu des news

Connecteurs mâles pour C.I. inversés pour applications LED

12.01.2017

Connecteurs mâles pour C.I. inversés pour applications LED  

Pour les applications « fil-à-fil » : connecteurs mâles pour C.I. inversés de la série PTSM

Phoenix Contact étend sa gamme de connecteurs PTSM avec de nouvelles versions inversées, destinées aux raccordements « fil-à-fil ».

Les connecteurs mâles pour C.I., dans le coloris blanc, existent en pas de 2,5 mm et sont conçus pour des courants jusqu'à 6 A et des tensions jusqu'à 320 V. Grâce au raccordement aisé Push-in, les conducteurs compris dans des sections de 0,14 mm² à 0,5 mm² se raccordent de manière rapide et fiable. De type plat et compact, les modèles de la série PTSM sont donc particulièrement adaptés aux applications LED. Le programme comprend des solutions de raccordement, dédiées aux applications « fil-à-carte », « carte-à-carte » et « fil-à-fil ». Des modèles en noir et blanc sont disponibles pour différents domaines d'utilisation.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer