Aperçu des news

ASI QUINT DC pour réseaux industriels

04.05.2018

ASI DC QUINT  

ASI QUINT DC pour réseaux industriels

La nouvelle alimentation sans interruption intelligente QUINT DC-USV s'intègre dans les réseaux industriels établis pour alimenter en continu vos installations même en cas de panne de courant.

Avec son interface intégrée pour PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT ou USB, elle peut être intégrée facilement et de façon flexible dans votre réseau. L'appareil est compatible avec toutes les technologies réseau et disponible dans les classes de puissance 5, 10, 20 et 40 A.

Le système de gestion des batteries intelligent avec IQ Technology assure l'utilisation optimale de l'accumulateur d'énergie. Cette technologie prévient les pannes en évaluant de façon préventive les états des batteries et de fonctionnement, comme la durée de vie restante (State of Health) et le niveau de charge (State of Charge) de l'accumulateur d'énergie. Ceci permet de planifier le remplacement des batteries en fonction de la durée de vie restante attendue (en mois). Le dispositif dédié détecte automatique le type des batteries connectées. La caractéristique de charge adaptée optimise la durée de vie restante de votre accumulateur d'énergie. Le chargeur de batterie puissant (jusqu'à 5 A) assure la recharge rapide de l'accumulateur d'énergie. Il permet de générer des durées de sauvegarde étendues en augmentant les capacités des batteries pour sécuriser la disponibilité en continue de votre installation.

Les interfaces intégrées vous permettent de surveiller l'énergie et les fonctions, de paramétrer vos appareils et d'arrêter votre installation dans un état de sécurité, à tout moment et où que vous soyez. Grâce à la surveillance du courant et de la tension de sortie et aux mises sous et hors tension manuelles de l'installation, vous améliorez l'efficacité de votre système. La fonction de démarrage à froid permet d'activer l'alimentation en tension même sans tension d'entrée. Ceci vous permet de tester les fonctions et de mettre votre installation en service même si vous ne disposez pas de réseau. La SFB Technology, fournissant pendant 15 millisecondes une intensité représentant six fois l'intensité nominale, déclenche de façon sélective les coupe-circuits automatiques standards, les consommateurs raccordés en parallèle continuant de fonctionner.  Les alimentations sans interruption, disponibles en version 35 à 47 mm de largeur pour une hauteur de 130 mm, économisent beaucoup de place dans l'armoire électrique.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer