Aperçu des news

Nouveaux relais octaux pour applications du domaine énergétique

14.06.2016

Relais octal  

Relais octal enfichable pour des tensions jusqu'à 220 V CC

La gamme de produits des systèmes de relais industriels de Phoenix Contact s'est agrandie avec les nouveaux relais octaux avec une tension de bobine de 220 V CC.

Les différents relais enfichables sont compatibles avec les embases de relais des séries RIFLINE complet et PR. Ils conviennent pour des applications du secteur de l'énergie. Les relais disposent d'une plage de tension de démarrage définie de 0,6 à 0,8 x UN (UN = 220 V CC) et d'une conception robuste. Le matériau de contact utilisé est de l'argent-nickel, qui présente un faible coefficient de frottement ainsi qu'une résistance élevée à l'usure. La LED d'état intégrée et l'affichage mécanique de la position de communication permettent à l'utilisateur de détecter à tout moment les états de commutation. La détection possible d'un actionnement manuel permet, en outre, un test de continuité de l'installation avant la mise en route initiale, afin d'identifier les erreurs de câblage. En fonction des exigences, les relais octaux électromagnétiques sont disponibles dans différentes versions avec deux ou trois contacts inverseurs.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer