Aperçu des news

Nouvelles alimentations avec fonctionnalités de base

07.04.2014

Alimentations UNO POWER  

UNO POWER est désormais disponibles dans 15 variantes

La gamme de produits UNO POWER grandit : Phoenix Contact vous propose dès maintenant 15 variantes d'alimentations compactes et ultra-efficaces.

Les appareils fournissent des tensions de sortie entre 5 et 48 V CC. Vous serez séduit par leur densité de puissance élevée dans des coffrets de commande compacts, où ils alimentent des charges entre 25 et 100 W en toute fiabilité. Par rapport aux produits existants sur le marché, UNO POWER économise beaucoup d'énergie. Ceci est notamment rendu possible grâce à leurs faibles pertes à vide, inférieures à 0,3 W, et à un taux de rendement de plus de 90 %. Grâce à une plage de tension étendue et aux homologations UL ces alimentations peuvent être utilisées partout dans le monde.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer