Aperçu des news

Blocs de jonction Push-in de type gradin pour un considérable gain de place

14.06.2016

Blocs de jonction de type gradin  

Blocs de jonction de traversée, multiconducteurs et pour conducteur de protection, de type gradin jusqu'à 6 mm²

La nouvelle gamme de blocs de jonction PTS 4 de Phoenix Contact permet d'économiser beaucoup de place grâce à sa forme compacte et coudée. L'entrée de conducteur coudée est particulièrement requise pour les systèmes de câblage encastrés.

Le raccordement en façade permet le câblage dans un espace restreint. Jusqu'à quatre conducteurs peuvent être aisément et rapidement raccordés grâce à la connectique Push-in. Le câblage s'effectue simplement et sans outils avec des conducteurs dotés d'embouts ou avec des conducteurs rigides. Les orifices fonctionnels au nombre de quatre maximum, permettent d'assurer un haut niveau de flexibilité pour la répartition du potentiel d'un circuit de courant alternatif par ex. ou pour effectuer des essais. Tous les blocs de jonction disposent en outre d'un point-test supplémentaire. La gamme de blocs de jonction comprend des blocs de jonction à deux, trois et quatre conducteurs avec des blocs de jonction pour conducteurs de protection, qui présentent tous le même contour. La gamme de blocs de jonction se caractérise également par ses larges surfaces utiles pour le repérage. Dans le même temps, il est possible d'utiliser les accessoires standardisés CLIPLINE complete, ce qui réduit les coûts logistiques.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer