Aperçu des news

Flexibilité alliée à la performance : pince à sertir avec matrice pivotante

09.01.2019

CRIMPFOX DUO 10 : flexibilité alliée à la performance  

Grâce à sa forme ergonomique, la CRIMPFOX DUO 10 tient parfaitement dans la main

La nouvelle CRIMPFOX DUO 10 est la pince à sertir pour une utilisation flexible. Sa matrice pivotante vous permet de recueillir les embouts à l'avant ou latéralement.

En actionnant le bouton de déverrouillage de couleur, il est possible de faire pivoter la matrice dans le sens d'insertion requis. Grâce au blocage, elle reste bien en position.

Vous pouvez traiter également les embouts TWIN en toute sécurité grâce au mécanisme à ajustage automatique. Avec la CRIMPFOX DUO 10, vous couvrez une grande plage de sections de 0,14 à 10 mm².

En raison de son poids équilibré et de sa forme ergonomique, la pince à sertir tient bien dans votre main et est, dans ce type, l'outil le plus léger et le plus compact du marché. Pour la commande de CRIMPFOX DUO 10, vous n'avez besoin que de peu d'efforts. Ainsi, vous travaillez sans effort avec la pince et vous atteignez également des résultats de grande qualité.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer