Aperçu des news

Dispositif d'extension Ethernet intelligent

09.01.2019

Dispositifs dextension Ethernet avec un parafoudre basse tension intelligent  

Dispositifs d'extension Ethernet avec un parafoudre basse tension intelligent

Les dispositifs d'extension TC de Phoenix Contact prolongent les segments d'extension Ethernet point à point, par Plug-and-Play.

Un seul appareil administrable permet de surveiller facilement à distance par l'IP, l'ensemble des segments d'extension et des participants. En cas d'incidents inattendus, tels qu'un affaiblissement des lignes, cette information est disponible par le SNMP-Trap (Simple Network Management Protocol), et peut donc être envoyée comme avertissement, à un ou à plusieurs abonnés du réseau, au choix. Au salon SPS IPC Drives à Nuremberg, il est possible d'examiner de plus près cette application sur le stand principal de Phoenix Contact.

De plus, les dispositifs d'extension Ethernet administrables sont équipés d'un parafoudre basse tension intégré et remplaçable. La technologie Plugtrab PT-IQ intelligente utilisée assure la protection adaptée. Il est possible de consulter à tout moment, à distance, l'état du parafoudre basse tension, et en cas d'urgence d'envoyer un avertissement SNMP. Les appareils indiquent ainsi automatiquement le parafoudre basse tension qu'il faudra bientôt changer ou qu'il faut changer immédiatement.

Grâce à la détection automatique de la topologie et du débit de transfert, il est possible de compléter facilement et sans configuration, les applications d'extension, pendant le fonctionnement et sans rétroaction sur les topologies linéaires ou en anneau, avec jusqu'à 50 dispositifs d'extension. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles spéciaux. Pour la mise en réseau Ethernet, il est possible d'utiliser des câbles à deux fils au choix. Cela permet des distances de transmission au-delà du standard correspondant, jusqu'à 20 km par segment d'extension.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Système d'extension Ethernet

Utilisé par les services municipaux de Bad Pyrmont


Intelligente Ethernet-Extender

Verbinden Sie Netzwerke über ein beliebiges Zweidrahtkabel bis zu 20 Kilometern.