Aperçu des news

Bobine Rogowski - Mise en place simplifiée de la mesure du courant

18.09.2014

Bobine Rogowski

Bobine Rogowski

Les transformateurs de courant pour rétrofit PACT RCP de Phoenix Contact représentent une alternative économique en temps et en espace requis aux transformateurs de courant ouvrants. Les périodes d'arrêt onéreuses de votre installation sont réduites car la mise ne place est rapide et n'exige de démonter aucun des composants.

Le système de mesure comprend une bobine de Rogowski et un convertisseur raccordé en aval. La souplesse de la bobine de mesure permet de l'installer autour du conducteur, même dans des conditions exigües. Contrairement aux transformateurs de courant ouvrants, la taille et le poids du corps de la bobine sont indépendants de l'ampérage. Une seule et même bobine permet de mesurer des courants alternatifs pouvant atteindre de 100 à 4000 A. Des tensions dangereuses à l’ouverture, susceptibles de détruire le convertisseur ou de mettre des personnes en danger ne peuvent pas se produire avec ce système.

Le convertisseur de mesure transforme le signal de sortie de la bobine de Rogowski en un courant secondaire caractéristique identique à celui fourni par un transformateur de courant classique. Le signal de sortie garde toute sa fiabilité sur une plage de fréquence de 10 à 5000 Hz, ce qui permet ainsi d’enregistrer les harmoniques et les transitoires avec une grande précision. Les huit plages de mesure de courant réglables à l'aide de huit sélecteurs de codage (DIP) permettent l'utilisation universelle de l'appareil.

Le support de fixation, disponible en option, garantit la stabilité et la bonne inclinaison de la bobine même lorsque les barres collectrices sont fortement échauffées. Trois longueurs de bobines différentes sont disponibles, ce qui permet d'adapter le convertisseur aux dimensions du conducteur concerné par la mesure de courant.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98