Aperçu des news

Mise en service aisée des composants SafetyBridge

25.02.2016

Interface Web SD FLASH EASY SAFE  

Interface Web de mise en service et de diagnostic aisés

Dès aujourd'hui, Phoenix Contact propose des cartes SD, modèles SD Flash Easy Safe Basic et SD Flash Easy Safe Pro, permettant une mise en service encore plus simple des composants dotés de la technologie SafetyBridge.

La technologie SafetyBridge est une solution économique pour la mise en œuvre d'exigences de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3 ou PLe, sans utiliser de commande de sécurité. L'utilisation de cartes SD permet d'effectuer automatiquement tous les réglages de configuration et initialisations nécessaires pour intégrer les composants SafetyBridge dans l'application standard. Les fonctions de sécurité sont configurées d'un simple glisser-déposer grâce au logiciel de configuration SAFECONF. L'interface Web très pratique, outre ses nombreuses fonctions de diagnostic, offre également la possibilité de raccorder dans l'application des modules non sécurisés. A l'aide du module de communication inclus dans la version Pro, les données de processus et de diagnostic via PROFINET ou Modbus/TCP sont mises à la disposition d'autres applications. En outre, les utilisateurs peuvent être informés par e-mail des défaillances ou événements actuels.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer