Aperçu des news

Switches pour les applications d'automatisation dans des conditions d'environnement extrêmes

14.04.2017

Nouveaux switches des séries 2200/2300 avec quatre ports à fibre de verre maximum  

Parfaitement adaptés à la conception de réseaux à base de fibre de verre : les nouveaux switches des variantes 2200 et 2300

Avec les nouvelles variantes 2200 et 2300 de la gamme de produits FL Switch 2000, Phoenix Contact élargit son offre de switches administrables pour les tâches d'automatisation.

Ils conviennent pour la conception flexible de réseaux robustes et sûrs dans les domaines de la construction d'installation, des infrastructures, des processus et des applications maritimes. Les switches peuvent être mis en œuvre selon ATEX et IECEx dans la zone Ex 2 et disposent des homologations maritimes GL/DNV, ABS, LR, BV et RINA. Une plage de température étendue de -40 °C à 70 °C ainsi qu'une alimentation en tension redondante permettent en outre une utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes. Les versions Gigabit 2300 sont disponibles pour un débit de données élevé. Les nouvelles variantes offrent, à l'instar de la gamme de produits FL Switch 2000, des fonctionnalités pour une mise en service simple et flexible. Les switches disposent des fonctions de gestion nécessaires pour les applications Profinet et EtherNet/IP.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer