Aperçu des news

Parafoudre hors tension compact

05.05.2017

Gamme de parafoudres les plus compacts.  

Parafoudres hors tension ultra-compacts : TERMITRAB complete

Avec la gamme de produits Termitrab complete, Phoenix Contact lance sur le marché les parafoudres les plus compacts.

Ils conviennent pour les applications MCR à partir d'une largeur de seulement 3,5 mm. Les parafoudres peuvent ainsi protéger jusqu'à 572 signaux sur un profilé de seulement un mètre contre les surtensions. Le dispositif de déconnexion intégré garantit la bonne réaction en cas de surcharge. Il signale mécaniquement le statut de chaque parafoudre sans énergie auxiliaire. Les modules de signalisation à distance en option surveillent le statut de 40 parafoudres voisins maximum par le biais de liaisons infrarouges. L'installation s'en trouve ainsi simplifiée : aucun câblage ni programmation supplémentaire des modules de protection n'est nécessaire. Outre la gamme de produit adaptée, il est possible de choisir selon ses besoins parmi les parafoudres compacts des articles avec fiches de protection contrôlables, signalisation et modules de signalisation à distance optionnels. Les parafoudres sont disponibles avec la connectique Push-in et le raccordement vissé. Il existe également des variantes avec le sectionnement par couteau innovant pour les applications Ex.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer