Aperçu des news

Protection fine pour les applications à 3 conducteurs

03.06.2019

Parafoudres fins de 6 mm de largeur  

Parafoudre fin pour les applications à 3 conducteurs

Phoenix Contact complète ses parafoudres fins pour la technologie MCR Termitrab complete, par une solution sur mesure pour les circuits de mesure sensibles aux impédances, avec plus de deux fils de signal.

Ainsi, dès maintenant vous disposez de parafoudres fins pour les applications à 3 conducteurs, de 6 mm de largeur. Ces produits s'intègrent parfaitement dans la gamme des produits TERMITRAB complete. Ils présentent également des avantages, car ils sont enfichables et peuvent être munis en option d'une signalisation à distance visuelle. Pour les zones à sécurité intrinsèque, vous disposez également d'une solution avec un nouveau produit enfichable : les nouveaux parafoudres TTC-6P-3 se distinguent des versions HF, par un courant assigné nettement plus élevé, de 5 A. Les utilisations courantes des nouveaux parafoudres, pour les applications à 3 conducteurs, peuvent être p. ex. les mesures de température. En raison du manque de résistances dans le circuit de protection, il n'y a pas d'atténuation fondamentale. Les signaux de mesure ne sont pas influencés.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer