Aperçu des news

Parafoudre basse tension avec circuit 4+0

23.07.2019

Parafoudre basse tension performante avec circuit 4+0  

Très étroit et puissant : le nouveau parafoudre de type 2 également en version 4+0

Le parafoudre VALVETRAB-SEC type 2 de Phoenix Contact le plus étroit du monde est maintenant disponible avec un circuit 4+0.

Vous utilisez cette version dans des systèmes d'alimentation TN-S et de technologie informatique. Avec une tension permanente élevée de 440 V AC, le parafoudre est puissant et protège vos installations du niveau de tension 400/690 V AC. Le nouveau parafoudre de type 2 complète la gamme de produits existante de la famille SEC.

L'installation peu encombrante est un avantage car le design est très compact avec 12 mm par pôle. Les parafoudres sont conçus de manière enfichable afin de pouvoir être facilement remplacés en cas d'entretien. Il est impossible de permuter les connecteurs mâles car ils ont un détrompage mécanique.

La protection ininterrompue de votre installation est assurée par le puissant dispositif de déconnexion et les composants de haute qualité. Les équipements situés en aval sont également moins pénalisés par le faible niveau de protection.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer