Aperçu des news

Nouveaux connecteurs d'appareils M23

01.09.2017

Nouveaux connecteurs dappareils M23  

Nouveaux connecteurs dappareils M23

Phoenix Contact complète son catalogue de connecteurs de signaux M23 ADVANCE.

Les nouveaux connecteurs d'appareils disposent d'un écrou de positionnement intégré pour régler en continu le sens de sortie. Grâce aux 10 mm de leur filetage rallongé, vous pouvez monter les connecteurs de signaux en toute sécurité dans des murs de différentes épaisseurs. Les modèles à picot et connecteur femelle, avec raccordement serti ou soudé, vous garantissent un raccordement du conducteur efficace. Tous les modèles ont un indice de protection IP65/67 et sont conçus pour des courants jusqu'à 20 A et des tensions jusqu'à 300 V.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer