Aperçu des news

Système de commutateur de sécurité IO-Link

04.05.2018

Commutateur de sécurité sans contact PSRswitch  

Commutateur de sécurité sans contact PSRswitch

Le nouveau système de commutateur de sécurité de Phoenix Contact est composé d'un commutateur de sécurité sans contact, codé, PSRswitch et du relais de sécurité PSRmini avec IO-Link.

Le commutateur de sécurité électrique est utilisé pour la surveillance sécurisée des portes de protection et des positions dans les machines et les installations de production. Le commutateur avec connectique M12 se démarque par son type compact et peut être monté de manière particulièrement flexible sur les portes et les capots. Grâce à la technologie RFID intégrée, il offre une protection maximale contre les manipulations pour une sécurité optimale. Les commutateurs de sécurité peuvent être configurés pour un fonctionnement autonome ou un montage logique en série selon en ISO 14119 jusqu'à PL e.

En combinaison avec le nouveau relais PSRmini PSR-MC42, il est possible de transférer des informations importantes sur l'état à l'automate via IO-Link. Ainsi, l'exploitant reçoit une solution économique complète avec des nouvelles possibilités de diagnostic pour une usine intelligente..


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer