Aperçu des news

Câblage M12 Power pré-équipé avec détrompage M

17.10.2018

Câblage M12 Power innovant avec des câbles M12 Power pré-équipés  

Câble M12 Power avec détrompage M

Avec les nouveaux câbles de puissance, vous obtenez une puissance élevée dans un format compact.

Les câbles pré-équipés M12 Power, avec des connecteurs à détrompage M, sont adaptés à vos applications AC jusqu'à 8 A et 690 V. Les schémas d'enfichage détrompés permettent d'éviter les erreurs d'enfichage. Outre les trois phases et le PE, vous trouverez deux contacts supplémentaires qui peuvent être utilisés p. ex. pour un frein moteur. Un blindage à 360° disponible en option assure une protection CEM fiable. Avec le format compact des connecteurs M12, vous économisez de la place lors du câblage de puissance.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98