Aperçu des news

Traversée de paroi fixe TW 50 équipée de la nouvelle technologie de raccordement T-LOX Grâce

08.10.2015

Grâce à la nouvelle technologie de raccordement T-LOX, la traversée de paroi fixe TW 50 permet de connecter aisément et sûrement des sections de conducteurs jusqu’à 50 mm² avec un simple tournevis.

Grâce à la nouvelle technologie de raccordement T-LOX, la traversée de paroi fixe TW 50 permet de
connecter aisément et sûrement des sections de conducteurs jusqu’à 50 mm² avec un simple tournevis.


1. Placer le conducteur
2. Fermer le bloc de jonction en pivotant le levier vers le bas à l’aide de d’un tournevis
3. Et, c’est terminé…


Avantages

 Connexion sécurisée du conducteur grâce à une force de contact prédéfinie

 Introduction rapide et simple du conducteur par le haut

 Effort minimal lors du raccordement du conducteur

 Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier ou du coffret, grâce à un accessoire de fixation

 

Caractéristiques principales

 Jusqu'à 150 A

 1000 V (IEC) - 600 V (UL)

 Section de raccordement : de 16 à 50 mm²

 1 à 6 pôles

 Epaisseur de paroi : de 1 à 5 mm


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer