Aperçu des news

Disjoncteur d’appareillage sélectifs

01.08.2013

Phœnix Contact propose une large gamme de disjoncteur magnéto-thermique et électronique avec des courbes adaptées.

Les machines et process industriels nécessitent une continuité de service élevée.
Les systèmes de contrôle, de commande et de régulation sont souvent alimentés par des alimentations à découpage. Les faibles courants de court-circuit qu’elles génèrent nécessitent une attention particulière quant à la sélectivité des protections surintensité utilisées en aval.
Phœnix Contact fort de son savoir-faire en termes d’alimentation, propose aujourd’hui une gamme complète de disjoncteurs d’appareillage avec des courbes spécialement étudiées pour répondre à ces contraintes. La technologie SFB (Selective Fuse Breaking) utilisée dans les alimentations QUINT POWER est aujourd’hui proposée sur les disjoncteurs magnétothermiques de la marque qui existent également en version électronique. De très compacts platines de pré-câblage permettent la distribution simple des potentiels et le raccordement multiple des capteurs et actionneurs.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98