Aperçu des news

Radioline - Outdoor Box 900 MHz

12.02.2019

Radioline, Trusted Wireless, 900#160;MHz, Outdoor Box, RAD-900-DAIO6, 2702877  

Radioline - Outdoor Box 900 MHz

Radioline est le système radio pour des installations et réseaux étendus. Phoenix Contact élargit cette gamme de produits par un équipement Outdoor Box de 900 MHz dans lequel est intégré un module E/S avec entrées et sorties numériques et analogiques.

Le boîtier NEMA 4X est conçu pour l'installation directe à l'extérieur. L'alimentation par l'intermédiaire de batteries ou de panneaux solaires est possible en raison d'une entrée à plage étendue de 10,8 à 240 V AC/DC.

L'Outdoor Box utilise la bande fréquence sans licence de 900 MHz avec une puissance d'émission maximale de 1 W et la technologie Trusted Wireless de Phoenix Contact. Cela permet une transmission de signaux simple des signaux d'E/S, notamment dans les utilisations à l'extérieur. Le système radio est une solution simple et sûre pour les applications sans problème de temps de transmission, dans lesquelles les signaux doivent parcourir de grandes distances jusqu'à 32 km (par vue dégagée). Le mappage d'E/S est une particularité grâce à laquelle les signaux sont répartis dans l'installation sans programmation.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98