Aperçu des news

Câbles de puissance M12 prééquipés pour des puissances élevées

12.06.2017

Câbles de puissance M12 prééquipés  

Des câbles prééquipés à détrompage K et L complètent la gamme

Le câblage de puissance M12 vous offre un transfert de puissance maximal pour des formats réduits. Les câbles prééquipés et dotés des détrompages K et L dans les qualités PUR ou PVC et dans le degré de protection IP65/IP67 complètent la gamme existante avec détrompage S et T.

Grâce aux schémas d'enfichage détrompés, vous pouvez exclure une erreur d'enfichage. Les connecteurs sont normalisés selon CEI 61076-2-111 et homologués selon UL 2237. En comparaison avec les connecteurs 7/8'', les schémas d'enfichage M12 sont beaucoup plus petits. Vous pouvez ainsi alimenter des appareils et moteurs compacts de manière décentralisée avec une puissance élevée. Les nouveaux détrompages K à cinq pôles sont conçus pour des applications AC jusqu'à 16 A et 630 V. Vous prenez en charge les applications DC dans la plage basse tension jusqu'à 16 A et 63 V grâce aux nouveaux détrompages L. Ceux-ci sont disponibles en version à quatre pôles ou à cinq pôles avec quatre conducteurs et contact à mise à la terre fonctionnelle. Un blindage à 360° disponible en option assure une protection CEM fiable. Les connecteurs peuvent être rapidement montés grâce au verrouillage rapide SPEEDCONNEC.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer