Aperçu des news

Bloc de jonction-fusibles Push-in pour les applications PV

26.11.2015

Blocs de jonction-fusibles à levier avec raccordement Push-in  

Blocs de jonction-fusibles pour les applications photovoltaïques

Les blocs de jonction-fusibles compacts PT 10,3-HESI avec raccordement Push-in 10 mm² de Phoenix Contact disposent d'une tension nominale de 1000 V.

Ils sont ainsi destinés à une utilisation dans une installation de production d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque. Les blocs de jonction-fusibles protègent les modules PV cristallins contre les courants de retour. Des fusibles adaptés de 10,3 x 38 mm selon CEI et UL avec caractéristique gPV sont disponibles jusqu'à 20 A. Les blocs de jonction-fusibles avec voyant lumineux permettent d'identifier rapidement les fusibles défaillants. Pour une identification claire des strings, les blocs de jonction peuvent être repérés sur une grande surface. La force d'insertion nécessaire est réduite de 50 %, ce qui permet d'enficher également des conducteurs rigides et flexibles avec embout entre 1,5 mm² et 10 mm², en toute simplicité, sans recourir à un outil. Grâce à sa couleur orange, ce poussoir est identifiable comme élément d'actionnement, ce qui évite toute erreur de manipulation au niveau du bloc de jonction. Un raccordement de conducteurs flexibles sans embout à partir de 1,5 mm² est possible.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer