Aperçu des news

Automate AxioControl AXC 1050

25.02.2014

Phoenix Contact propose le premier automate pour la gamme Axioline.

L’Axiocontrol 1050 annonce des fonctionnalités inédites pour un automate de cette catégorie. Sa rapidité (90 µs pour 1000 instructions) s’associe parfaitement avec la cadence de 1 µs des Entrées Sorties Axioline. De plus, il possède un système UPS intégré lui permettant de mettre en veille tout le process en cas de coupure d’alimentation. Avec une capacité mémoire jusqu’à 2 Gb, une plage de température de -40°C à +60°C, il est l’automate idéal pour piloter les machines Profinet ou Modbus TCP/IP. Sa grande immunité CEM lui garantit aussi une place de choix dans tous les projets d’infrastructures.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer