Aperçu des news

Protection antisurtension adaptée à SHDSL

31.03.2014

Protection antisurtension adaptée à SHDSL

Leader du parafoudre, Phœnix Contact lance aujourd'hui sur le marché un parafoudre destiné aux réseaux de télécommunication SHDSL.

Ce parafoudre haut performance assure une protection maximum des données avec une atténuation minimale du signal.

Cette protection antisurtension est un adaptateur RJ/RJ qui s'insére simplement entre le câble de télécommunication entrant et un modem. Le raccordement enfichable garantit une installation simple rapide. Il suffit ensuite de mettre l'équipement de protection à la terre à l’aide du câble noir ou directement par le montage sur rail Din. Logé dans un boîtier métallique robuste il peut accueillir deux ports SHDSL.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer