Aperçu des news

Connecteurs M12 à compensation de tolérance: sécurité, rapidité et exclusivité

08.10.2015

M12

Montez les embases M12 en toute sécurité et rapidité.

Montez les embases M12 en toute sécurité et rapidité: les nouveaux boîtiers IP67 compensent
automatiquement des tolérances de fabrication jusqu'à 1 mm. Vous obtenez des connecteurs enfi chables de
4 à 17 pôles, disponibles dans tous les codages courants pour les transmissions de signaux, données et
puissance.


C'est un jeu d'enfant !


1. Monter l'embase M12
Encliquetez rapidement et facilement les deux éléments à la main ou de manière automatisée.
2. Assembler l'insert M12 et son embase
L'embase compense les tolérances de fabrication lors de l'assemblage en automatique.
3. Verrouiller le connecteur M12, et c'est fi ni
L'étanchéité répond à une exigence IP67 même non connecté.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer