Aperçu des news

Solution flexible et modulaire pour l’acquisition de données d’énergie

08.10.2015

Phoenix Contact a développé une solution flexible et modulaire pour l’acquisition de données d’énergie permettant l’acquisition rapide de données rapidement via trois versions différentes. Une configuration simple et rapide via des interfaces web est possible sans connaissance en programmation.

3 versions différentes permettent une solution évolutive et rentable pour l’acquisition des données sur
l’énergie:


– SD 2GB FLASH EMWISE IMPULS carte SD pour la lecture de compteurs d’énergie par comptage
d’impulsions
– SD 2GB FLASH EMWISE IMP ANALOG carte SD pour la lecture de compteurs d’énergie par
comptage d’impulsions ou de valeurs analogiques
– SD 2GB FLASH EMWISE ETENDU carte SD pour la lecture de compteurs d’énergie par comptage
d’impulsions, de valeurs analogiques, M-Bus, Modbus / RTU et IO-Link


Les cartes SD sont exploitées conjointement avec un contrôleur Inline et permettent la mise en service
rapide et facile de l’application qu’ils contiennent. Il est possible d’intégrer jusqu’à 24 entrées
numériques, de 6 à 8 entrées analogiques, 50 centrales de mesures EMPRO en Modbus RTU, 30
compteurs M-Bus, et 4 capteurs de mesure IO-Link. Les données d’utilisation sont configurées via une
interface web sur le contrôleur Inline. En tant que tel, chaque périphérique connecté ou canal peuvent
être configurés individuellement. La configuration est sauvegardée dans un fichier et peut être importé
sur un contrôleur Inline différent pour les configurations identiques, si nécessaire.


Jusqu’à 500 points de mesure peuvent être sélectionnés, acquis et archivés en mode temps-réel (64
bits). Jusqu’à 500 valeurs d’archives peuvent être mesurées, historisées et sélectionnées, puis mises
à la disposition du système de contrôle en Modbus / TCP, OPC, fichiers FTP, et CSV. Elles peuvent
également être transmises vers une base de données comme Microsoft SQL Server ou MySQL, ou
envoyées par e-mail utilisant le protocole SMTP (uniquement SD 2GB FLASH EMWISE ETENDU).
Toutes les données peuvent être sauvegardées dans un fichier sur la carte SD et peuvent être
téléchargées à un autre contrôleur pour le démarrage rapide, par exemple.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer