Aperçu des news

Blocs de jonction pour CI de même taille avec différentes connectiques

15.04.2018

Blocs de jonction pour CI avec raccordement vissé ou à ressort Push-in de forme identique  

Blocs de jonction pour CI avec raccordement vissé ou à ressort Push-in de forme identique

Grâce aux blocs de jonction de forme identique, mettez au point des appareils spécifiques au marché au design homogène.

Comme ils ont tous la même taille, vous pouvez choisir sans contrainte entre un raccordement vissé ou à ressort Push-in et conserver la structure de votre circuit imprimé et de votre appareil. Les blocs de jonction pour CI existent en pas de 5,08, 6,35 et 10,16 mm et s'adaptent à des sections de conducteur de 0,2 à 16 mm². En fonction du pas et de la section de raccordement, les blocs de jonction pour CI peuvent recevoir des courants jusqu'à 76 A et des tensions jusqu'à 1 000 V. Toutes les versions offrent une protection contre les contacts accidentels étendue conformément à CEI/UL 61800-5-1.

 

 


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer