Aperçu des news

Conformément à la NFPA 79 (édition 2018), les parafoudres basse tension sont maintenant obligatoires

09.01.2019

NFPA 79 (édition 2018)  

Ready for NFPA 79 (édition 2018) - Préparez avec nous vos machines pour la NFPA 79.

Constructeurs de machines, attention : dans certaines régions des États-Unis, les parafoudres basse tension sont obligatoires sur les machines. Préparez vos machines à la nouvelle norme NFPA 79 (2018).

Les constructeurs de machines et d'installations qui exportent leurs produits sur le marché nord-américain, ou qui souhaitent les commercialiser dans son champ d'application, sont soumis à sa législation et à ses réglementations. La norme NFPA 79 est l'Electrical Standard for Industrial Machinery et constitue ainsi l'une des normes spécifiques les plus importantes en Amérique du Nord. Avec son édition actuelle de 2018, un parafoudre basse tension devient aussi maintenant obligatoire sur toutes les machines industrielles. Cette norme réglemente les installations électriques et électroniques qui, si elles ne sont pas réalisées correctement, peuvent provoquer des situations dangereuses sur la machine. Afin d'éviter les situations dangereuses pour les personnes qui travaillent sur la machine, aucune surtension ne doit endommager les circuits de sécurité d'une machine. Installez des parafoudres pour l'alimentation le plus près possible de l'alimentation. Sélectionnez les types de SPD correspondants suivant l'emplacement de la machine dans l'installation. La série VAL-US est adaptée à ces exigences. Pour les appareils UL du type 1, la mise en place est possible à n'importe quel endroit de l'installation.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer