Aperçu des news

Solution WLAN pour la construction mécanique

14.04.2017

Solution WLAN pour la construction mécanique  

Solution WLAN pour la construction mécanique

Le nouveau module sans fil WLAN 1100 de Phoenix Contact réunit un point d'accès et une technologie d'antenne dans un seul et même appareil.

A l'inverse du concept classique, l'installation ne se fait pas dans l'armoire électrique, mais comme pour une antenne, directement sur les machines, les véhicules mobiles ou les armoires électriques. Deux puissantes antennes intégrées dotées de la technologie MIMO assurent une réception partout où vous en avez besoin. Le concept permet à l'utilisateur une connexion LAN non seulement économique, mais aussi particulièrement simple. Une planification WLAN coûteuse et une mise en œuvre de la technologie d'antenne sont inutiles. Comme le module sans fil ne prend aucune place dans l'armoire électrique, il peut être monté ultérieurement. Il se fixe à l'aide d'un montage mono-trou et se raccorde comme d'habitude à l'aide d'un connecteur MINICONNEC et d'un connecteur Ethernet RJ45. Le module sans fil convient également aux environnements industriels difficiles. Il résiste aux chocs selon IK08 et peut donc être soumis à des contraintes mécaniques élevées.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer