Aperçu des news

Système d'assistance pour le processus de montage de borniers basé sur les données

11.02.2020

Système dassistance MOUNT assist  

Système d'assistance MOUNT assist pour le montage de borniers

Le système d'assistance Mount Assist de la gamme de produits ClipX de Phoenix Contact fait appel à la technologie Pick by Light et vous permet ainsi de vous concentrer sur les activités créant de la valeur ajoutée sans limiter les libertés d'exécution du travail.

Le système aide ainsi les techniciens de montage lors de la manipulation des pièces et de l'exécution du montage.

Le montage des borniers est un processus exigeant avec une forte part de valeur ajoutée dans la construction d'armoires électriques qui est soumis à une pression croissante des coûts et à une demande de délais de livraison réduits. Un système d'aide au montage vous permet de réduire les erreurs ainsi que les temps de recherche et d'inactivité.

Le noyau numérique de la technologie Pick by Light propose une connexion à l'outil d'ingénierie Project Complete. Ainsi, le flux de données de l'ingénierie est directement garanti dans la fabrication. La gamme de produits ClipX fait partie de la solution système Complete Line pour l'armoire électrique.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer