Aperçu des news

Imprimante à transfert thermique pour une utilisation mobile directement sur place

27.04.2016

Imprimante mobile à transfert thermique  

L'imprimante THERMOMARK PRIME convient pour le fonctionnement fixe et pour une utilisation mobile sur le terrain

L'imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME imprime les formats cartes et planches, à l'endroit précis où vous en avez besoin.

L’imprimante à transfert thermique mobile Thermomark Prime de Phoenix Contact permet d’imprimer des étiquettes au format cartes et planches pour les blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations, et ce à l’endroit de votre choix. Équipé d’une batterie haute performance rechargeable et d’un logiciel de marquage entièrement intégré, le systè’impression n’est pas seulement destiné à une utilisation fixe, mais aussi et surtout à une utilisation mobile directement sur site.

Les données d’impression peuvent être saisies immédiatement via un écran tactile. En outre, une interface permet de transférer les projets d’impression préparés avec le logiciel de marquage Clip Project. Les repères et les chargeurs utilisés sont contrôlés via une reconnaissance automatique, évitant ainsi les erreurs d’impression. Nécessitant peu de manipulations, le remplacement des rubans encreurs s’effectue en moins de dix secondes, ce qui garantit un changement rapide. Avec plus de 600 matériaux de marquage disponibles, l’imprimante à transfert thermique offre la plus grande flexibilité possible lors du choix du marquage approprié pour diverses applications. De plus, les accessoires servant à alimenter le système d’impression en énergie et à le transporter facilement renforcent le confort d’utilisation de la plus petite imprimante de cartes autonome existant sur le marché.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer