Aperçu des news

Nouveaux connecteurs pour C.I. en format miniature

14.06.2016

Connecteurs pour C.I. miniatures avec languettes de verrouillage latérales  

Verrouillage solide : les connecteurs pour C.I. de la série PTSM

Phoenix Contact étend sa gamme de produits PTSM aux applications LED.

Les nouveaux connecteurs mâles pour C.I. PTSM 0,5/... PL disposent de languettes de verrouillage latérales et permettent ainsi un assemblage solide avec la contre-pièce. Combinés à de nouveaux connecteurs inversés pour C.I. de la même série, les connecteurs miniatures conviennent tout particulièrement pour le raccordement « fil-à-fil ». Les connecteurs blancs existent en pas de 2,5 mm. Ils sont conçus pour des courants jusqu'à 6 A et des tensions jusqu'à 320 V. Grâce au raccordement aisé Push-in, les conducteurs compris dans des sections de 0,14 mm² à 0,75 mm² se raccordent de manière rapide et fiable. De type plat et compact, les modèles de la série PTSM sont donc particulièrement adaptés aux applications LED. La gamme comprend des connecteurs mâles pour C.I. et des blocs de jonction pour C.I. ainsi que des connecteurs « carte-à-carte » et « fil-à-fil ». Des modèles en noir et blanc sont disponibles pour différents domaines d'utilisation.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98