Aperçu des news

De nouveaux connecteurs circulaires pour les environnements rudes

03.06.2019

Connecteurs circulaires de la série PRC  

Connecteurs circulaires de la série PRC

Phoenix Contact agrandit sa gamme de connecteurs circulaires à protection IP de la série PRC.

Les connecteurs de câbles inversés et les prolongateurs sont la solution pour des connexions fiables câble-à-câble, lors de l'utilisation dans les bâtiments, en industrie et à l'extérieur. Des boîtiers de base et des éléments de contact modulaires permettent en plus pour la première fois, des sorties de câbles coudées. Les boîtiers sont disponibles dans des versions différentes, pour des angles de sortie de 0°, 45° et 90°, et peuvent être équipés suivant l'utilisation, avec des éléments de contact femelles ou mâles. Les connecteurs inversés et les éléments de contact sont disponibles en versions à trois ou cinq pôles, et ont un indice de protection élevé jusqu'à IP69K. Les connecteurs circulaires sont prévus pour des courants jusqu'à 35 A, et pour des tensions jusqu'à 690 V AC (III/2), et sont à 75% plus compacts que les connecteurs industriels classiques. Grâce à des matériaux résistants aux intempéries, ils sont en plus particulièrement adaptés à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer