Aperçu des news

Configurer et commander en ligne des connecteurs industriels

03.06.2019

Configurateur en ligne HEAVYCONNEC  

Configurer individuellement en ligne les connecteurs industriels

Quelques étapes seulement suffisent pour concevoir des connecteurs personnalisés, avec le configurateur en ligne HEAVYCONNEC de Phoenix Contact.

Le configurateur vous aide pour le montage souhaité. Des images en 2D ou 3D vous facilitent la sélection. À partir des innombrables possibilités de combinaison, les composants adaptés aux modules sélectionnés vous sont automatiquement proposés. Ainsi, une configuration parfaite se fait rapidement. La commande se fait d'une manière intuitive avec des menus de filtres, et avec la fonction de glisser-déposer.

Commencez par sélectionner le type de connecteur. Des boîtiers adaptés sont à votre disposition pour toutes les utilisations. Suivant les exigences, il faut sélectionner ensuite les éléments de contact adaptés, à nombre de pôles fixes ou modulaires. Ceux-ci sont disponibles pour transmettre des données, des signaux, de la puissance ou pour les applications pneumatiques. La visualisation conviviale se fait en temps réel en 3D. La solution complète et configurée peut être intégrée dans votre système CAO, envoyée ou déposée directement dans le panier, et commandée. Vous pouvez afficher de nouveau à tout moment votre configuration, avec un ID de solution, généré par le système.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98