Un câblage de puissance facile, avec le raccordement le plus rapide et le plus pratique actuellement.
Câblez rapidement des sections de conducteur jusqu'à 185 mm², avec les blocs de jonction PTPOWER 185 de Phoenix Contact : la technique de raccordement à ressort brevetée, Power-Turn, vous permet de raccorder facilement des conducteurs d'une section importante, avec un simple tournevis et un seul actionnement de levier.
Même si le levier est fermé, vous pouvez aussi enficher directement les conducteurs par le raccordement Push-in. Une prise tension facile est possible, grâce à des blocs de jonction encliquetables en option. Pour un montage flexible, vous pouvez disposer des blocs de jonction PTPOWER, en version pour montage sur rail DIN ou pour un montage direct. Les borniers prémontés réduisent vos frais de montage. L'utilisation des accessoires standardisés de la gamme CLIPLINE complete réduit vos frais de logistique.
"$pageName" sur