Aperçu des news

Pince à sertir pour un confort d'utilisation optimal

05.01.2016

Pince à sertir auto-réglable  

Fonctionnement efficace et convivial de CRIMPFOX Centrus

Avec la pince CRIMPFOX Centrus, Phoenix Contact propose une pince à sertir auto-réglable pour les embouts, qui permet un fonctionnement efficace et convivial.

Grâce à son design ergonomique et son mécanisme optimisé, elle facilite le sertissage en toute sécurité des embouts. La pince à sertir compacte avec sa poignée particulièrement étroite est adaptée à toutes les mains et offre ainsi un grand confort d'utilisation. L'effort manuel, nécessaire pour obtenir un résultat de sertissage optimal, a pu ainsi être réduit de 30 % avec ce nouveau concept de pince. En outre, les forces de rappel qui surviennent à l'ouverture de la pince, ont également été sensiblement réduites. La gamme de produits comprend deux tailles, chacune avec une forme de sertissage carrée ou hexagonale, et couvrant une plage de section allant de 0,14 à 6 mm² et de 0,14 à 10 mm². Le cache de protection robuste de la tête de pince est également très utile, puisqu'il protège l'outil de toute détérioration en cas de chute et d'influences mécaniques. La pince à sertir facilite à tous les niveaux le sertissage d'embouts isolés, non isolés et Twin et offre un niveau amélioré de confort, d'efficacité et de qualité.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer