Aperçu des news

Automate hautes performances Axiocontrol – Technologie d’automate de pointe

19.06.2014

Automate hautes performances Axiocontro

Automate hautes performances Axiocontro

La technique d'automatisation du futur sera rapide, robuste et simple à utiliser. La nouvelle gamme d’automates Axiocontrol est conçue dans ce sens et s’adapte parfaitement aux environnements industriels difficiles. Associé au système d'E/S Axioline de Phoenix Contact, Axiocontrol garantit une vitesse maximale grâce à une connexion de bus directe. Selon la puissance et les fonctions requises, choisissez entre AXC 1050 et AXC 3050.

Le nouvel automate hautes performances AXC 3050 de Phoenix Contact est synonyme de puissance maximale, de commande simple, de composants électroniques particulièrement robustes et de propriétés CEM exceptionnelles. Le boîtier et les composants électroniques ont été optimisés pour une utilisation dans des milieux industriels extrêmes. Axiocontrol offre donc une fiabilité optimale là où de fortes vibrations, des températures extrêmes ou des perturbations électromagnétiques jouent un rôle.
L'alimentation secourue intégrée dans l'AXC 3050 vous permet d’automatiser de façon encore plus sécurisée, car en cas de besoin, vous pouvez mettre en place des messages liés à des perturbations. L'AXC 3050 garantit les processus de votre installation en enregistrant, en cas de chute de tension, les données de commande les plus importantes sur une carte Flash, ce qui améliore la disponibilité de l'installation.
Grâce au raccordement direct, les API et le système d'E/S communiquent à la vitesse de l'éclair. Associé au système d'E/S Axioline de Phœnix Contact, Axiocontrol garantit une vitesse maximale de traitement de 1 µs pour 1000 instructions grâce à une connexion de bus directe et offrent ainsi des ressources de commande pour des installations de taille intermédiaire ou importante. Il est possible de raccorder jusqu'à 63 modules E/S Axioline comportant différentes fonctions.
Axiocontrol est simple à utiliser et vous procure une économie de temps considérable depuis le câblage sans outil avec la technologie Push-in jusqu'à la programmation intuitive avec le logiciel PC WORX.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer