Aperçu des news

Connecteurs miniatures DFMC 0,5 pour C.I. sur deux rangées, raccordement Push-in avec embases THR et CMS

08.10.2015

Ces nouveaux connecteurs (6 A/160 V) Push-in de la série DFMC 0,5 (avec bouton poussoir et point-test en face avant) au pas de 2,54 mm vous permettent de raccorder des conducteurs jusqu’à 0,5 mm² sur deux rangées avec seulement 10,5 mm de hauteur.

Ces nouveaux connecteurs (6 A/160 V) Push-in de la série DFMC 0,5 (avec bouton poussoir et point-test en
face avant) au pas de 2,54 mm vous permettent de raccorder des conducteurs jusqu’à 0,5 mm² sur deux
rangées avec seulement 10,5 mm de hauteur.
Les embases associées, extrêmement compactes (h=7,40 mm) avec des longueurs de picots de 2 mm, sont
disponibles en versions horizontales et verticales, compatibles process THR et CMS.
Leurs contacts dorés permettent également des courants et tensions de bas niveaux, avec une haute fiabilité
de transmission.
Ces versions, de 2 à 16 pôles, sont disponibles avec détrompage sur demande.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer