Aperçu des news

Nouvelle gamme de PC industriels Designline - Technologie puissante, design attrayant

19.06.2014

PC Industriel Designline

PC Industriel Designline

Les nouveaux PC industriels de la série Designline 7000 sont disponibles de 15 à 21,5 pouces et sont dotés de processeurs i7 de 4ème génération basse consommation encore plus puissants. Au-delà de ses excellentes performances, le design de ce PC industriel ne laisse pas indifférent … et participe grandement à l’esthétique de vos installations. A la pointe du Design et de la technologie, son épaisseur de 6 cm et son poids plume de seulement 7,5 kg (21,5’’) assure un encombrement minimum. Il sera la signature de vos machines ou installations !


La gamme « Designline » est dotée d’un écran tactile capacitif projeté en verre trempé, pour une grande robustesse. Complètement étanche (IP65), elle est étudiée pour résister dans les environnements les plus sévères (de -20°C à +55°C). Bien qu’étanche, sa maintenance est simple grâce à des trappes étanches qui permettent l’accès aux principaux composants. Les différents constituants du Designline sont directement accessibles sans démontage important. Ce PC industriel ne nécessite aucun coffret ; son empreinte VESA 100 permet une intégration facile et immédiate à vos machines pour un coût et un gain de place maximum.
Doté de la dernière génération de processeurs et d’une dalle multi-touch, le Designline est innovant, performant et fiable. Tous nos PC, sont dotés de nombreux ports USB, parfois accessibles en façade, systématiquement de 2 ports ethernet (10/100/1000 Mb/s) et d’emplacements pour compact flash qui, selon les modèles, peuvent être complémentaires au disque dur principal. En fonction du milieu dans lequel seront installés ces PC industriels, Phoenix Contact vous offre la possibilité d’opter pour des disques durs statiques dont la technologie offre une parfaite résistance aux vibrations.
Bien entendu, ils sont configurables à la demande, vous choisissez, en fonction de votre application, l’OS qui vous convient … de Windows CE à Windows 7 64 bits, et bientôt Windows 8, tout est possible !
La conception et la fabrication de ces produits sont totalement maitrisées par Phoenix Contact permettant ainsi de garantir une pérennité et un service à la hauteur de la qualité des produits proposés.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer