Un raccordement sûr d'un simple geste : avec les nouveaux connecteurs encartables de la gamme PTF, vous raccordez désormais de manière aisée et fiable des circuits imprimés à LED d'une largeur de 10 mm.
Le mécanisme de verrouillage intégré garantit une connexion sécurisée et durable avec le circuit imprimé. Les connecteurs compacts sont conçus pour des courants jusqu'à 10 A et des tensions jusqu'à 24 V (UL: 60 V). Grâce à leur format compact, ils conviennent également aux applications en environnement restreint et aux profilés linéaires étroits. La gamme de produits comprend désormais des éléments d'alimentation de 2 et 4 pôles et des prolongateurs dans des dimensions de pas de 1,9 mm pour des circuits imprimés de 8 mm de large et de 2,4 mm pour des circuits imprimés de 10 mm de large. Les connecteurs encartables blancs, d'une hauteur de seulement 4,2 mm, ont été conçus conformément à la norme CEI 60838-2-2. Ils sont adaptés à différentes applications LED du domaine de l'éclairage de bâtiments ou de l'éclairage d'ambiance.
"$pageName" sur