Aperçu des news

Nouvelles passerelles pour Modbus à Ethernet/IP

23.07.2019

Serveurs dappareils série et passerelles  

Intégration sans faille d'appareils Modbus dans EtherNet/IP

La gamme d'appareils des serveurs d'appareils série et des passerelles de Phoenix Contact permet l'intégration sans faille de différents protocoles dans un réseau ou la simple migration d'appareils série existants dans le réseau Ethernet moderne.

Les nouvelles passerelles Modbus Ethernet/IP peuvent intégrer des abonnés Modbus existants (esclaves TCP ou RTU) dans le protocole Ethernet/IP. Les registres Modbus sont alors mappés en toute simplicité dans le protocole Ethernet/IP par le biais de la gestion basée sur le web puis mis à disposition.

Il existe des variantes avec jusqu'à quatre interfaces série (respectivement RS-232/422/485) et avec jusqu'à deux ports Ethernet RJ45. En combinaison avec la plage de température étendue de -40° C à +70° C et un vaste kit d'homologation (UL, CIEEx, ATEX), les passerelles sont adaptées à tous les secteurs.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer