Aperçu des news

Des solutions de commande à distance augmentent la disponibilité du système

17.03.2016

Moniteurs Basicline Flat Panel  

Moniteurs industriels robustes pour des concepts de commande à distance

Phoenix Contact élargit sa gamme d'IHM et de PC industriels robustes avec des moniteurs industriels performants.

Les moniteurs de la gamme Basicline Flat Panel résistent aux environnements industriels extrêmes et sont utilisables à des températures ambiantes comprises entre -10°C et +60°C. Ils sont particulièrement adaptés partout où les vibrations compliquent l'utilisation de Panel PC à part entière et qu'elles entraînent fréquemment des défaillances de l'installation. Les moniteurs multitouch sont proposés dans les diagonales d'affichage 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") et 54,6 cm (21,5"). L'écran tactile 10 points, à effet capacitif projeté, permet l'utilisation de concepts de commandes gestuelles. Outre la surface en verre résistante aux rayures, tous les moniteurs disposent de l'indice de protection IP65 (partie avant). Ils sont utilisés dans tous les concepts Utiliser et Surveiller à proximité de la machine, nécessitant des temps de réponse rapides, par exemple pour le mode pas-à-pas et la représentation de courbes. En cas d'espace de montage limité, les appareils peuvent être également installés dans le format Portrait.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer